ODKL 96B M/D26-S12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50109299

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo: 50129530
  • Série: 10
  • Área de medição, máx.: 100 ... 25.000 mm
  • Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
  • Interface: IO-Link
Número de artigo: 50129530
Série 96
Tipo de sistema de detecção Espelho reflexivo
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Área de medição 300 ... 25.000 mm
Resolução 3,0 mm
Precisão 0,2 %
Grandeza de referência, precisão Valor final
Repetibilidade 10 mm
Taxa de medição 1,4 ... 50 ms
Referenciação Não
Princípio de medição de distâncias ótico Time of flight
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Função Programável
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tipo RS 232
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 380 g
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Software de PC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Software de configuração - V 6.1.0.0 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - pdf