NT f. IT 1900+Base-EU
Fonte de alimentação
Tipo | Fonte de alimentação |
Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910 Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1300 |
Tipo | Fonte de alimentação com conector |
Saída | 5 V CC, 1 A |
Entrada | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
Dimensões (L x A x C) | 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm |
Peso líquido | 99 g |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 12.0 | 27040701 |
ECLASS 13.0 | 27040701 |
ECLASS 14.0 | 27040701 |
ECLASS 15.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |