NT f. Base HS 6578

Fonte de alimentação

Número de produto: 50120430

Tipo Fonte de alimentação
Adequado para HS 6578
Tipo Fonte de alimentação de mesa
Saída 9 V CC, 2 A
Entrada 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Peso líquido 274 g
Número da pauta aduaneira 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540