NT Base IT1911-EU

Fonte de alimentação

Número de produto: 50123862

Tipo Fonte de alimentação
Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
Tipo Fonte de alimentação com conector
Saída 5 V CC, 1 A
Entrada 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Dimensões (L x A x C) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Peso líquido 99 g
Número da pauta aduaneira 85442000
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
Macro EPLAN - edz