MTKS 7x7M.5
Refletor
Área de aplicação | Alimentar e farmacêutico |
Execução | Retangular |
Tamanho de microprisma triplo | 0,3 mm |
Dimensão de montagem, largura | 12,5 mm |
Dimensão de montagem, altura | 18 mm |
Dimensão de montagem, espessura | 4 mm |
Superfície refletora, altura | 7 mm |
Superfície refletora, largura | 7 mm |
Material do espelho reflexivo | Plástico |
Material do substrato | Aço inox |
Com mudança de polarização | Sim |
Estrutura, superfície ativa | Microtriple |
Peso líquido | 7,5 g |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Compatibilidade do material | CleanProof+ ECOLAB H2O2 Álcool |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 65 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 IP 69K |
Número da pauta aduaneira | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |