MTKS 12x20M.5

Refletor

Número de produto: 50136824

Icon
Área de aplicação Alimentar e farmacêutico
Execução Retangular
Tamanho de microprisma triplo 0,3 mm
Dimensão de montagem, largura 17,5 mm
Dimensão de montagem, altura 31 mm
Dimensão de montagem, espessura 4 mm
Superfície refletora, altura 20 mm
Superfície refletora, largura 12 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Aço inox
Com mudança de polarização Sim
Estrutura, superfície ativa Microtriple
Peso líquido 10,5 g
Tipo de fixação Fixação de passagem
Compatibilidade do material CleanProof+
ECOLAB
H2O2
Álcool
Temperatura ambiente, operação -40 ... 65 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
IP 69K
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo de CAD 3D - zip
Certificado - Declaration for Material Compatibility - pdf