MSSU-H46
Conjunto de sensores de muting
Adequado para | Colunas de dispositivos UDC-S1, DC-S1 Colunas de dispositivos UDC-S2, DC-S2 |
Funções | Muting de 4 sensores, controlado por temporizador |
Dimensões | 350 mm |
Peso líquido | 1.270 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
Tipo de sensores de muting | Sensor difuso energético IHRT |
Número de sensores de muting | 2 Unid. |
Número de espelhos reflexivos | 0 Unid. |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |