MSI-TRMB-01
Relé de segurança
Série | MSI-TRM |
Aplicação | Unidade de avaliação para barreiras de luz de segurança de feixe único tipo 4 conforme IEC/EN 61496 |
Funções | Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Monitoramento dos contatores (EDM) Teste de funcionamento periódico |
Rearme | Automático Manualmente |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 100 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,15E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. | 3 A |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corrente, máx. | 200 mA |
Consumo, máx. | 3 W, A 24 V mais carga de saída |
Ondulação residual | 0 ... 15 % |
Proteção fusível | Externa com máx. 3 A |
Número de entradas de chaveamento de segurança | 2 Unid. |
Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 23 V |
Tipo de tensão | CC |
Função | Entrada de comando, intertravamento de inicialização/rearme (RES) |
Função | Entrada de comando, intertravamento de inicialização/rearme (RES) |
Tipo | Entrada de chaveamento de segurança |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 23 V |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tipo de tensão | CA/CC |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 23 V |
Tipo de tensão | CC |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Função | Saída de chaveamento |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Função | Saída de chaveamento |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Função | Saída de sinalização, Error |
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos | 2 Unid. |
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos | 0 Unid. |
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos | 0 Unid. |
Tempo de resposta | 130 ms |
Retardo na desenergização | 130 ms |
Tempo de resposta do sensor à solicitação de teste | 0,5 ... 8,5 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Conexão com o receptor Conexão com o transmissor |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 16 polos |
Seções transversais de conexão | 0,2 a 1,5 mm² |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Poliamida (PA) reforçada |
Peso líquido | 155 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 6 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 75 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 75 % |
Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 20 (caixa) |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |