MSI-SR5B-02
Relé de segurança
Série | MSI-SR5B |
Aplicação | Chaves com transponder (saídas OSSD) Chaves magnéticas (contatos Reed, equivalentes) Circuitos de parada de emergência Dispositivos de proteção optoeletrônicos Interruptores de posição (contatos mecânicos) |
Funções | Duplo monitoramento por sensor Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Monitoramento de circuitos cruzados Monitoramento dos contatores (EDM) |
Rearme | Automático Manualmente |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1E-08 por hora |
PFHD, nop = 4800 | 0,00000001 por hora |
PFHD, nop = 28800 | 0,00000002 por hora |
PFHD, nop = 86400 | 0,00000005 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Categoria STOP | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d com AC1 (carga resistiva) | 400.000 quantidade de ciclos |
B10d com DC13 (carga indutiva) | 4.000.000 quantidade de ciclos |
Proteção do circuito | Fusível na saída de chaveamento, a montante |
Frequência máx. de manobra | 3600 ciclos de comut./h |
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. | 2 A |
Corrente de entrada, máx. | 150 mA |
Fusível externo para circuito de alimentação | 200 mA de ação lenta |
Proteção externa dos contatos por cada circuito de corrente | 5 A de ação rápida ou 3,15 A de ação lenta |
Resistência de linha de entrada admissível, máx. | 30 Ω |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corrente, máx. | Sem carga externa |
Consumo, máx. | 4,8 W, A 24 V mais carga de saída |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tipo de tensão | CC |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos | 2 Unid. |
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos | 0 Unid. |
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos | 0 Unid. |
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação | 6 A |
Retardo na energização, partida automática | 350 ms |
Retardo na energização, partida manual | 50 ms |
Retardo na desenergização | 10 ms |
Aceitação de pulsos de teste, máx. | 1 ms |
Janela de tempo entre dois canais de um sensor, máx. | 60 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Sensores de segurança conectáveis (AOPDs) | Até 2 AOPD tipo 4, tipo 3 ou tipo 2 com autoteste |
Dispositivos de segurança eletromecânicos conectáveis | Chaves de segurança Dispositivos de comando de parada de emergência, de 1 ou 2 canais |
Função | Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
Número de polos | 16 polos |
Seções transversais de conexão | 0,2 a 1,5 mm² |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PA 66 |
Peso líquido | 170 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Vida útil mecânica | 10.000.000 ciclos de atuação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 4 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 40 (carcaça) |
Classe de proteção | II |
Certificações | TÜV Süd c UL US |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B |
Número da pauta aduaneira | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |