MSI-SR4B-02

Relé de segurança

Número de produto: 547951

Icon Icon Icon
Série MSI-SR4B
Aplicação Chaves com transponder (saídas OSSD)
Chaves magnéticas (contatos Reed, equivalentes)
Circuitos de parada de emergência
Dispositivos de proteção optoeletrônicos
Interruptores de posição (contatos mecânicos)
Funções Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Monitoramento de circuitos cruzados
Monitoramento dos contatores (EDM)
Rearme Automático
Manualmente
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 por hora
PFHD, nop = 4800 0,0000000014 por hora
PFHD, nop = 28800 0,0000000045 por hora
PFHD, nop = 86400 0,000000015 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Categoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
B10d com DC13 (carga indutiva) 1.000.000 quantidade de ciclos
B10d com AC15 (carga indutiva) 1.400.000 quantidade de ciclos
Proteção do circuito Fusível na saída de chaveamento, a montante
Frequência máx. de manobra 3600 ciclos de comut./h
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. 3 A
Corrente de entrada, máx. 100 mA
Fusível externo para circuito de alimentação 200 mA de ação lenta
Resistência de linha de entrada admissível, máx. 30 Ω
Tensão de alimentação UB 24 V, CA/CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. Sem carga externa
Consumo, máx. 3 W, A 24 V mais carga de saída
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 3 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CA/CC
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos 3 Unid.
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos 0 Unid.
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos 1 Unid.
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação 6 A
Tempo de resposta 10 ms
Retardo na energização, partida automática 300 ms
Retardo na energização, partida manual 30 ms
Retardo na desenergização 10 ms
Aceitação de pulsos de teste, máx. 1 ms
Janela de tempo para monitoramento da sequência de sinais 20 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 0,2 a 1,5 mm²
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 66
Material de contato elétrico Liga de prata
Peso líquido 170 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Vida útil mecânica 10.000.000 ciclos de atuação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 4 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 20 (bornes)
IP 40 (carcaça)
Classe de proteção II
Certificações TÜV Süd
c UL US
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf