MSI-SR-LC31MR-01

Relés de segurança

Número de produto: 50133006

Icon Icon Icon
Série MSI-SR-LC31
Aplicação Chaves com transponder (saídas OSSD)
Chaves magnéticas (contatos Reed, equivalentes)
Circuitos de parada de emergência
Dispositivos de proteção optoeletrônicos
Interruptores de posição (contatos mecânicos)
Funções Monitoramento de circuitos cruzados
Rearme Manualmente
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. 8 A
Tensão de alimentação UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consumo, máx. 1,6 W, A 24 V mais carga de saída
Tensão nominal UN 24 V
Frequência nominal 50 ... 60 Hz
Tensão nominal de alimentação US com CA de 60 Hz 20,4 V
Tensão nominal de alimentação US com CA de 50 Hz 26,4 V
Tensão nominal de alimentação máx. com CA de 50 Hz 26,4 V
Tensão nominal de alimentação mín. US com CA de 50 Hz 20,4 V
Tensão nominal de alimentação mín. US com DC 20,4 V
Tensão nominal de alimentação máx. com CC 26,4 V
Tensão nominal de alimentação mín. com CC 20,4 V
Potência nominal CA 2,9 V·A
Potência nominal CC 1,6 W
Isolação galvânica do circuito de alimentação - circuito de comando Sim (com UN ≥ CA 42-48 V, CA 115-230 V, CA 230 V)
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos 3 Unid.
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos 0 Unid.
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos 1 Unid.
Circuitos de liberação Contato NA
Circuitos de sinalização Contato NF
Material de contato Liga de Ag, dourada
Categoria de utilização CA-15 (contato NA) Ue 230V, Ie 3A
Categoria de utilização CC-13 (contato NA) Ue 24V, Ie 3A
Proteção contra curto-circuito (contato NA) Fusível 6A classe gG, integral de fusão
Tensão nominal de comutação, circuitos de liberação CA 230 V
Tensão nominal de comutação, circuitos de sinalização CA 230 V
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação 8 A
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de sinalização 5 A
Corrente total máx. I² de todos os circuitos de corrente 25 A²
Vida útil mecânica 100.000.000 ciclos de comutação
Avaliação das entradas de dois canais
Tensão de saída nominal CC 24 V
Corr. entrada em entradas de comando (circuito de segurança/circuito de reset) 25 mA
Corr. de pico máx. nas entradas de comando (circuito de seg./circuito de reset) 100 mA
Resistência máx. do cabo, por canal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Fator de serviço mín. 100 ms
Tempo de resposta (partida manual tA1) 100 ms
Tempo admissível de pulso de teste tTP 1 ms
Tempo de desenergização tR 10 ms
Tempo de recuperação tW 750 ms
Retardo na desenergização 10 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio
1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação
1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira
2 x 0,2 a 1,0 mm², fio
2 x 0,2 até 1,0 mm², cabo de ligação
2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso líquido 210 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Temperatura ambiente, operação -25 ... 65 °C
Certificações TÜV Rheinland
c UL US
Número da pauta aduaneira 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf