MSI-SR-LC21-01

Relés de segurança

Número de produto: 50133008

Icon Icon Icon
Série MSI-SR-LC21
Aplicação Chaves com transponder (saídas OSSD)
Chaves magnéticas (contatos Reed, equivalentes)
Circuitos de parada de emergência
Dispositivos de proteção optoeletrônicos
Interruptores de posição (contatos mecânicos)
Funções Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Monitoramento dos contatores (EDM)
Rearme Automático
Manualmente
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 1,7E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
DCAVG 99 %
B10d com DC13 (carga indutiva) 435.000 quantidade de ciclos, (2,5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d com AC15 (carga indutiva) 230.000 quantidade de ciclos, (3 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. 6 A
Tensão de alimentação UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consumo, máx. 2 W, A 24 V mais carga de saída
Tensão nominal UN 24 V
Frequência nominal 50 ... 60 Hz
Tensão de operação 0,85 ... 1,1 x UN
Potência nominal CC 2 W
Isolação galvânica do circuito de alimentação - circuito de comando Não
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos 2 Unid.
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos 0 Unid.
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos 1 Unid.
Circuitos de liberação Contato NA
Circuitos de sinalização Contato NF
Material de contato Liga de Ag, dourada
Categoria de utilização CA-15 (contato NA) Ue 230V, Ie 3A
Categoria de utilização CC-13 (contato NA) Ue 24V, Ie 2,5A
Proteção contra curto-circuito (contato NA) Fusível 6A classe gG, integral de fusão
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação 6 A
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de sinalização 3 A
Corrente total máx. I² de todos os circuitos de corrente 9 A²
Vida útil mecânica 100.000.000 ciclos de comutação
Avaliação das entradas de dois canais
Corr. entrada em entradas de comando (circuito de segurança/circuito de reset) 40 mA
Corr. de pico máx. nas entradas de comando (circuito de seg./circuito de reset) 100 mA
Resistência máx. do cabo, por canal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Fator de serviço mín. 50 ms
Tempo de resposta (partida automática tA2) 500 ms
Tempo de resposta (partida manual tA1) 40 ms
Tempo admissível de pulso de teste tTP 1 ms
Tempo de desenergização tR 25 ms
Monitoramento de tempo síncrono tS 200 ms
Tempo de recuperação tW 150 ms
Retardo na desenergização 25 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio
1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação
1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira
2 x 0,2 a 1,0 mm², fio
2 x 0,2 até 1,0 mm², cabo de ligação
2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso líquido 210 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Temperatura ambiente, operação -25 ... 55 °C
Certificações TÜV Rheinland
c UL US
Número da pauta aduaneira 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf