MSI-SR-CM43DT03-03
Relés de segurança
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | MSI-SR-CM43 |
Aplicação | Dispositivo de expansão para relés de segurança |
Funções | Monitoramento de interruptores de aproximação |
Rearme | Automático |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2E-07 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849-1 |
Tensão nominal de alimentação mín. US com DC | 20,4 V |
Tensão nominal de alimentação máx. com CC | 26,4 V |
Tensão nominal de alimentação mín. com CC | 20,4 V |
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos | 4 Unid. |
Número de saídas, função de aviso, retardado, provido de contatos | 3 Unid. |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
Número de polos | 16 polos |
Seções transversais de conexão | 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,2 até 1,5 mm², fio 2 x 0,25 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
Peso líquido | 200 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85364190 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |