MSI-SR-CM43DT03-01

Relés de segurança

Número de produto: 50133028

Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série MSI-SR-CM43
Aplicação Dispositivo de expansão para relés de segurança
Funções Monitoramento de interruptores de aproximação
Rearme Automático
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849-1
Tensão nominal de alimentação mín. US com DC 20,4 V
Tensão nominal de alimentação máx. com CC 26,4 V
Tensão nominal de alimentação mín. com CC 20,4 V
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos 4 Unid.
Número de saídas, função de aviso, retardado, provido de contatos 3 Unid.
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio
1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação
1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira
2 x 0,2 a 1,0 mm², fio
2 x 0,2 até 1,0 mm², cabo de ligação
2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso líquido 200 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85364190
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - DGUV - pdf