MSI-SR-CM43-03
Relés de segurança
Série | MSI-SR-CM43 |
Aplicação | Dispositivo de expansão para relés de segurança |
Funções | Monitoramento de interruptores de aproximação |
Rearme | Automático |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 55 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,1E-10 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849-1 |
B10d com DC13 (carga indutiva) | 300.000 quantidade de ciclos, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d com AC15 (carga indutiva) | 200.000 quantidade de ciclos, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Frequência nominal | 50 ... 60 Hz |
Tensão de operação | 0,85 ... 1,1 x UN |
Potência nominal CA | 3,3 V·A |
Potência nominal CC | 1,5 W |
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos | 4 Unid. |
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos | 3 Unid. |
Material de contato | Liga de Ag, dourada |
Categoria de utilização CA-15 (contato NA) | Ue 230V, Ie 5A |
Categoria de utilização CC-13 (contato NA) | Ue 24V, Ie 5A |
Proteção contra curto-circuito (contato NA) | Fusível 6A classe gG, integral de fusão |
Corrente total máx. I² de todos os circuitos de corrente | 25 A² |
Vida útil mecânica | 100.000.000 ciclos de comutação |
Resistência máx. do cabo, por canal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
Número de polos | 16 polos |
Seções transversais de conexão | 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,2 até 1,5 mm², fio 2 x 0,25 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
Peso líquido | 200 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 55 °C |
Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |