MSI-SR-CM43-01

Relés de segurança

Número de produto: 50133026

Icon Icon Icon
Série MSI-SR-CM43
Aplicação Dispositivo de expansão para relés de segurança
Funções Monitoramento de interruptores de aproximação
Rearme Automático
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 55 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 8,1E-10 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849-1
B10d com DC13 (carga indutiva) 300.000 quantidade de ciclos, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d com AC15 (carga indutiva) 200.000 quantidade de ciclos, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Frequência nominal 50 ... 60 Hz
Tensão de operação 0,85 ... 1,1 x UN
Potência nominal CA 3,3 V·A
Potência nominal CC 1,5 W
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos 4 Unid.
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos 3 Unid.
Material de contato Liga de Ag, dourada
Categoria de utilização CA-15 (contato NA) Ue 230V, Ie 5A
Categoria de utilização CC-13 (contato NA) Ue 24V, Ie 5A
Proteção contra curto-circuito (contato NA) Fusível 6A classe gG, integral de fusão
Corrente total máx. I² de todos os circuitos de corrente 25 A²
Vida útil mecânica 100.000.000 ciclos de comutação
Resistência máx. do cabo, por canal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio
1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação
1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira
2 x 0,2 a 1,0 mm², fio
2 x 0,2 até 1,0 mm², cabo de ligação
2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso líquido 200 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Temperatura ambiente, operação -25 ... 55 °C
Certificações TÜV Rheinland
c UL US
Número da pauta aduaneira 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf