MSI-SR-CM42R-01
Relés de segurança
Série | MSI-SR-CM42 |
Aplicação | Dispositivo de expansão para dispositivos básicos em aplicações de segurança |
Rearme | Automático |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Potência nominal CC | 1,4 W |
Circuitos de liberação | 4 |
Circuitos de sinalização | 2 |
Material de contato | Liga de Ag, dourada |
Categoria de utilização CA-15 (contato NA) | Ue 230V, Ie 3A |
Categoria de utilização CC-13 (contato NA) | Ue 24V, Ie 1A |
Proteção contra curto-circuito (contato NA) | Fusível 6A classe gG, integral de fusão |
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação | 6 A |
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de sinalização | 1 A |
Corrente total máx. I² de todos os circuitos de corrente | 144 A² |
Vida útil mecânica | 100.000.000 ciclos de comutação |
Corr. de pico máx. nas entradas de comando (circuito de seg./circuito de reset) | 110 mA |
Resistência máx. do cabo, por canal | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
Tempo de desenergização tR | 15 ms |
Tempo de recuperação tW | 30 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 16 polos |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio 1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação 1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira 2 x 0,2 a 1,0 mm², fio 2 x 0,2 até 1,0 mm², cabo de ligação 2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Peso líquido | 180 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |