MSI-SR-CM32-01
Relés de segurança
Série | MSI-SR-CM32 |
Aplicação | Dispositivo de expansão para dispositivos básicos em aplicações de segurança |
Funções | Monitoramento de interruptores de aproximação |
Rearme | Automático |
PFHD | 3,5E-10 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
B10d com DC13 (carga indutiva) | 300.000 quantidade de ciclos, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d com AC15 (carga indutiva) | 200.000 quantidade de ciclos, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Tensão nominal UN | 24 V CC |
Frequência nominal | 50 ... 60 Hz |
Tensão de operação | 0,85 ... 1,1 x UN |
Potência nominal CC | 1,2 W |
Isolação galvânica do circuito de alimentação - circuito de comando | Não |
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos | 3 Unid. |
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos | 2 Unid. |
Circuitos de liberação | Contato NA |
Circuitos de sinalização | Contato NF |
Material de contato | Liga de Ag, dourada |
Categoria de utilização CA-15 (contato NA) | Ue 230V, Ie 3A |
Categoria de utilização CC-13 (contato NA) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Proteção contra curto-circuito (contato NA) | Fusível 6A classe gG, integral de fusão |
Tensão nominal de comutação, circuitos de liberação CA | 230 V |
Tensão nominal de comutação, circuitos de sinalização CA | 230 V |
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação | 6 A |
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de sinalização | 2 A |
Corrente total máx. I² de todos os circuitos de corrente | 9 A² |
Vida útil mecânica | 100.000.000 ciclos de comutação |
Corr. entrada em entradas de comando (circuito de segurança/circuito de reset) | 50 mA |
Corr. de pico máx. nas entradas de comando (circuito de seg./circuito de reset) | 500 mA |
Resistência máx. do cabo, por canal | ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Tempo de resposta (partida manual tA1) | 40 ms |
Tempo admissível de pulso de teste tTP | 1 ms |
Tempo de desenergização tR | 20 ms |
Tempo de recuperação tW | 40 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 14 polos |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio 1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação 1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira 2 x 0,2 a 1,0 mm², fio 2 x 0,2 até 1,0 mm², cabo de ligação 2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Peso líquido | 210 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |