MSI-RM2B-02
Relé de segurança
Série | MSI-RM2B |
Aplicação | Conversão de sinais de saídas eletrônicas de segurança em contatos de relé sem potencial |
Funções | Circuito de realimentação para integração de EDM |
Rearme | Automático |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Até 4 (dependendo da categoria do dispositivo de proteção instalado a montante), EN ISO 13849-1 |
B10d com DC1 (carga resistiva) | 10.000.000 quantidade de ciclos, (2 A, 24 V) |
B10d com AC1 (carga resistiva) | 1.300.000 quantidade de ciclos, (0,5 A, 230 V) |
B10d com DC13 (carga indutiva) | 10.000.000 quantidade de ciclos, (2 A, 24 V) |
B10d com AC15 (carga indutiva) | 1.300.000 quantidade de ciclos, (0,5 A, 230 V) |
B10d, carga reduzida | 1.860.000 quantidade de ciclos |
Proteção do circuito | Fusível na saída de chaveamento, a montante |
Frequência máx. de manobra | 36000 ciclos de comut./h |
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. | 3 A |
Proteção externa dos contatos por cada circuito de corrente | 5 A de ação rápida ou 3,15 A de ação lenta |
Resistência de linha de entrada admissível, máx. | 50 Ω |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo, máx. | 2,5 W, A 24 V mais carga de saída |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tipo de tensão | CA/CC |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos | 2 Unid. |
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos | 0 Unid. |
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos | 1 Unid. |
Retardo na energização | 20 ms |
Retardo na desenergização | 10 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
Número de polos | 12 polos |
Seções transversais de conexão | 0,2 a 1,5 mm² |
Dimensões (L x A x C) | 17,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PA 66 |
Material de contato elétrico | AgNi10 + 5 mm Au |
Peso líquido | 120 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Vida útil mecânica | 10.000.000 ciclos de atuação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 20 |
Classe de proteção | II |
Certificações | TÜV NRTL US c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |