MSI-RM2B-01

Relé de segurança

Número de produto: 547954

Icon Icon Icon
Série MSI-RM2B
Aplicação Conversão de sinais de saídas eletrônicas de segurança em contatos de relé sem potencial
Funções Circuito de realimentação para integração de EDM
Rearme Automático
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria Até 4 (dependendo da categoria do dispositivo de proteção instalado a montante), EN ISO 13849-1
B10d com DC1 (carga resistiva) 10.000.000 quantidade de ciclos, (2 A, 24 V)
B10d com AC1 (carga resistiva) 1.300.000 quantidade de ciclos, (0,5 A, 230 V)
B10d com DC13 (carga indutiva) 10.000.000 quantidade de ciclos, (2 A, 24 V)
B10d com AC15 (carga indutiva) 1.300.000 quantidade de ciclos, (0,5 A, 230 V)
B10d, carga reduzida 1.860.000 quantidade de ciclos
Proteção do circuito Fusível na saída de chaveamento, a montante
Frequência máx. de manobra 36000 ciclos de comut./h
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. 3 A
Proteção externa dos contatos por cada circuito de corrente 5 A de ação rápida ou 3,15 A de ação lenta
Resistência de linha de entrada admissível, máx. 50 Ω
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo, máx. 2,5 W, A 24 V mais carga de saída
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CA/CC
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos 2 Unid.
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos 0 Unid.
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos 1 Unid.
Retardo na energização 20 ms
Retardo na desenergização 10 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 12 polos
Seções transversais de conexão 0,2 a 2,5 mm²
Dimensões (L x A x C) 17,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 66
Material de contato elétrico AgNi10 + 5 mm Au
Peso líquido 120 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Vida útil mecânica 10.000.000 ciclos de atuação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 20
Classe de proteção II
Certificações TÜV NRTL US
c UL US
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd cNRTL US - pdf