MSI-mxE/Rx

Relé de segurança

Número de produto: 549982

Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
SYS-HAMT-P1-000-002
Relé de segurança
Número de artigo: SO-000134
  • Aplicação: Muting X e 2 x Muting X como substituição para MSI...
Número de artigo: SO-000134
SYS-HAMT-P1-000-001
Relé de segurança
Número de artigo: SO-000133
  • Aplicação: Muting IIII como substituição para MSI-m/R, MSI-mE...
Número de artigo: SO-000133
Série MSI-m
Funções Aviso de indicador luminoso de muting quebrado
Contador do número de operações dos relés para manutenção preventiva
Contato de desligamento secundário SSD - saída
Interface de diagnóstico via PC
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Monitoramento de circuitos cruzados
Monitoramento de tempo de muting (selecionável/desselecionável)
Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM)
Monitoramento estático dos contatores (EDM)
Muting duplo paralelo em duas áreas
Muting em paralelo
Muting sequencial
Saída de sinalização, erro de sistema
Saída de sinalização, muting
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 por hora
PFHD, nop = 28800 0,000000038 por hora
PFHD, nop = 86400 0,000000095 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria Até 4 (dependendo da categoria do dispositivo de proteção instalado a montante), EN ISO 13849
B10d com DC1 (carga resistiva) 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento)
B10d com AC1 (carga resistiva) 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento)
B10d com DC13 (carga indutiva) 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento)
B10d com AC15 (carga indutiva) 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento)
B10d, carga reduzida 20.000.000 quantidade de ciclos
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 3 Unid.
Número de saídas de chaveamento de segurança secundárias 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD, Saída de chaveamento de segurança secundária SSD
Tipo de tensão CA/CC
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NF
Tipo de tensão CA/CC
Sensores de segurança conectáveis (AOPDs) Até 2 AOPD tipo 4, tipo 3 ou até 4 AOPD tipo 2
Dispositivos de segurança eletromecânicos conectáveis Chaves de segurança
Dispositivos de comando de parada de emergência, de 1 ou 2 canais
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Peso líquido 370 g
Cor da carcaça Cinza
Número de AOPDs tipo 2, categoria 2 conectáveis 4 Unid.
Número de AOPDs tipo 4, categoria 4 conectáveis 2 Unid.
Número de chaves de segurança, categoria 4 conectáveis adicionalmente 2
Grau de proteção IP 20
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - MSI-mxE/Rx - zip
Macro EPLAN - edz
Software de diagnóstico/configuração - V 1.40 - zip
Manual de instruções - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Descrição do software - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - pdf