MSI-MD-FB

Muting interface

Número de produto: 549992

Icon Icon Icon
Série MSI-MD-FB
Aplicação Muting interface para aplicações de muting em conjunto com as variantes padrão das cortinas de luz de segurança MLC e ELC, bem como com as barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD
Funções Extensão do Muting-Timeout
Função de habilitação de muting (Muting-Enable)
Muting de 2 sensores, controlado por temporizador
Muting sequencial de 2 sensores
Muting sequencial de 4 sensores
Rearme Automático
Manualmente
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %, Ajuste necessário para 20 ms de queda de tensão, mín. 250 mA (+ cargas externas)
Consumo de corrente, máx. 150 mA, Sem carga externa
Consumo, máx. 3,6 W, A 24 V mais carga de saída
Ondulação residual -5 ... 5 %, de UB
Número de entradas de chaveamento de segurança 2 Unid.
Número de entradas de chaveamento digitais 8 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 27 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Função Entrada de comando, Reset
Entrada de comando, reset do comando
Função Entrada de comando, sensor de muting 1 do comando
Função Entrada de comando, habilitação de muting (Muting-Enable) / Muting-Timeout
Função Entrada de comando, Reset
Função Entrada de comando, sensor de muting 1
Entrada de comando, sensor de muting 2
Entrada de comando, sensor de muting 3
Entrada de comando, sensor de muting 4
Tipo Entrada de chaveamento de segurança
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high mín. 27 V
Tensão de chaveamento low máx. 18 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 3 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 18 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 380 mA
Indutividade da carga 2.000 µH
Capacidade da carga 0,3 µF
Corrente residual máx. 0,2 mA
Corrente residual, típ. 0,002 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização, Error
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização ReadyForReset
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização, status muting
Tempo de reativação 100 ms
Retardo na desenergização 5 ms
Número de conexões 8 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Função Conexão sensor de segurança
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Conexão indicador luminoso de muting
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Conexão unidade de confirmação
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Conexões para quatro sensores de muting
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Interface de serviço
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Micro-B
Seção transversal admissível do cabo, típ. 0,25 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 50 m
Dimensões (L x A x C) 60 mm x 38,3 mm x 225 mm
Peso líquido 560 g
Cor da carcaça Amarelo
Tipo de fixação Fixação de passagem
Placa de montagem
Placa de montagem com ângulo em forma de L
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 14 Unid.
Elementos de comando Interruptor DIP
Função do elemento de comando Seleção do modo de operação
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações TÜV Süd
c UL US
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma IEC/EN 60068-2-6
Resistência a choques 100 m/s²
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma IEC/EN 60068-2-6
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27371811
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ECLASS 10.0 27371811
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
ETIM 7.0 EC001448
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de diagnóstico/configuração - Setup Sensor Studio V1.0.6 - zip
Software de diagnóstico/configuração - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TUEV Sued - pdf