MSI-MC311
Relé de segurança
Série | MSI-MC3x |
Funções | Função de parada por categoria Stop 0 Inicialização/rearme automático Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Monitoramento estático dos contatores (EDM) |
Rearme | Automático Manualmente |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,5E-08 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1, (1 sensor conectado) |
Categoria STOP | 0, IEC/EN 60204-1 |
Proteção do circuito | Fusível na saída de chaveamento, a montante |
Corrente de entrada, máx. | 220 mA |
Proteção externa dos contatos por cada circuito de corrente | 4 A gG |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
Consumo, máx. | 4,6 W, A 24 V mais carga de saída |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tipo de tensão | CA/CC |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CA/CC |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Função | Saída de chaveamento EDM |
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação | 3 A |
Tempo de resposta | 20 ms |
Retardo na energização, partida automática | 30 ms |
Retardo na energização, partida manual | 150 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 16 polos |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio 1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação 1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira 2 x 0,2 a 1,0 mm², fio 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,5 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira dupla (twin) 2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PA |
Peso líquido | 203 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Vida útil mecânica | 10.000.000 ciclos de atuação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -5 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 4 ... 100 % |
Grau de proteção | IP 20 (bornes),Requer instalação em painel elétrico ou caixa com grau de proteção IP 54, no mín. IP 40 (carcaça) |
Certificações | TÜV Süd c UL US |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60947-5-3 |
Número da pauta aduaneira | 85423990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |