MSI-MC310

Relé de segurança

Número de produto: 549941

Icon Icon Icon
Série MSI-MC3x
Aplicação Unidade de avaliação para sensores com codificação magnética e contatos Reed antivalentes
Funções Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Monitoramento estático dos contatores (EDM)
Para categoria de parada 0
Rearme Automático
Manualmente
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1, (1 sensor conectado)
Categoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
Proteção do circuito Fusível na saída de chaveamento, a montante
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. 3 A
Corrente de entrada, máx. 150 mA
Proteção externa dos contatos por cada circuito de corrente 4 A gG
Tensão de alimentação UB 24 V, CA/CC, -10 ... 10 %
Consumo, máx. 4,6 W, A 24 V mais carga de saída
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CA/CC
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CA/CC
Elemento de chaveamento Relé, Contato NF
Função Saída de chaveamento EDM
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos 2 Unid.
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos 0 Unid.
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos 1 Unid.
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação 3 A
Tempo de resposta 20 ms
Retardo na energização, partida automática 400 ms
Retardo na energização, partida manual 600 ms
Retardo na desenergização 20 ms
Janela de tempo entre dois canais de um sensor, máx. 500 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio
1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação
1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira
2 x 0,2 a 1,0 mm², fio
2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação
2 x 0,5 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira dupla (twin)
2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA
Peso líquido 220 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Vida útil mecânica 10.000.000 ciclos de atuação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 4 ... 100 %
Grau de proteção IP 20 (bornes),Requer instalação em painel elétrico ou caixa com grau de proteção IP 54, no mín.
IP 40 (carcaça)
Certificações TÜV Süd
c UL US
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60947-5-3
Número da pauta aduaneira 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - MSI-MC310 - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf