MSI-ix/Rx
Relé de segurança
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | MSI-i |
Funções | 30 segundos de monitoramento de tempo para operação cíclica Comando de 1 ciclo Comando de 2 ciclos Contador do número de operações dos relés para manutenção preventiva Contato de desligamento secundário SSD - saída Interface de diagnóstico via PC Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Monitoramento de circuitos cruzados Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM) Monitoramento estático dos contatores (EDM) Saída de sinalização, erro de sistema |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 por hora |
PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 por hora |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Até 4 (dependendo da categoria do dispositivo de proteção instalado a montante), EN ISO 13849 |
B10d com DC1 (carga resistiva) | 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento) |
B10d com AC1 (carga resistiva) | 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento) |
B10d com DC13 (carga indutiva) | 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento) |
B10d com AC15 (carga indutiva) | 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento) |
B10d, carga reduzida | 20.000.000 quantidade de ciclos |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 3 Unid. |
Número de saídas de chaveamento de segurança secundárias | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD, Saída de chaveamento de segurança secundária SSD |
Tipo de tensão | CA/CC |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NF |
Tipo de tensão | CA/CC |
Sensores de segurança conectáveis (AOPDs) | Até 2 AOPD tipo 4, tipo 3 ou até 4 AOPD tipo 2 |
Dispositivos de segurança eletromecânicos conectáveis | Chaves de segurança Dispositivos de comando de parada de emergência, de 1 ou 2 canais |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Peso líquido | 270 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Número de AOPDs tipo 2, categoria 2 conectáveis | 4 Unid. |
Número de AOPDs tipo 4, categoria 4 conectáveis | 2 Unid. |
Grau de proteção | IP 20 |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B |
Número da pauta aduaneira | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |