MSI-FB-PROFIBUS

Gateway de fieldbus

Número de produto: 50132995

Icon Icon
Série MSI-FB
Tipo Gateway de fieldbus
Aplicação Transmissão de dados de diagnóstico do MSI 400 através de PROFIBUS
Funções Módulo de barramento de campo para o MSI 400 para conexão ao PROFIBUS
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 25 %
Tipo Barramento interno (SBUS+), PROFIBUS DP
Função Processo
Classificação V0
Número de conexões 1 Unid.
Função BUS IN
BUS OUT
Tipo de conexão Sub-D
Tipo female
Número de polos 9 polos
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 96,5 mm x 126,5 mm
Peso líquido 160 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Temperatura ambiente, operação -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 10 ... 95 %
Grau de proteção IP 20
Certificações c UL US
Resistência a vibrações 5 ... 150 Hz
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Resistência a choques, choque permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistência a choques, choque único 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Número da pauta aduaneira 85364900
ECLASS 5.1.4 27242208
ECLASS 8.0 27242208
ECLASS 9.0 27242208
ECLASS 10.0 27242208
ECLASS 11.0 27242208
ECLASS 12.0 27242208
ECLASS 13.0 27242208
ECLASS 14.0 27242208
ECLASS 15.0 27242208
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
ETIM 7.0 EC001423
ETIM 8.0 EC001423
ETIM 9.0 EC001423
ETIM 10.0 EC001423
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Arquivo GSD - zip
Bula - pdf
Manual do usuário - Software MSI.designer - pdf
Manual do usuário - Gateways MSI 400 - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf