MSI-FB-PB101
Gateway de fieldbus
Série | MSI-FB |
Aplicação | Transmissão de dados de diagnóstico do MSI100/200 através de PROFIBUS |
Funções | Módulo de barramento de campo para os controladores de segurança programáveis MSI 100 e MSI 200 para conexão ao PROFIBUS |
Proteção do circuito | Proteção contra inversão de polaridade paralela Proteção contra sobretensão Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 25 % |
Tensão nominal de entrada com UIN, típ. | 85 mA, (mais corrente de carga da saída) |
Tensão de entrada | 24 V CC, -20 ... 20 % |
Corrente de entrada nominal com UIN | 3 mA |
Tensão de chaveamento máx. | 23 V CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 500 mA |
Tipo | PROFIBUS DP |
Função | Processo |
Classificação | V1 |
Número de conexões | 3 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 16 polos |
Função | Adaptador de programação |
Tipo de conexão | Porta S |
Função | Interface de comunicação interna |
Tipo de conexão | Trilhos de montagem tipo DIN TBUS |
Função | PROFIBUS IN PROFIBUS OUT |
Tipo de conexão | Sub-D |
Seções transversais de conexão | 0,2 a 2,5 mm² |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Poliamida (PA) reforçada |
Peso líquido | 180 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Temperatura ambiente, operação | -35 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -35 ... 80 °C |
Grau de proteção | IP 20 |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371601 |
ECLASS 8.0 | 27371601 |
ECLASS 9.0 | 27371601 |
ECLASS 10.0 | 27371601 |
ECLASS 11.0 | 27371601 |
ETIM 5.0 | EC001437 |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |