MSI-FB-CANOPEN
Gateway de fieldbus
Série | MSI-FB |
Tipo | Gateway de fieldbus |
Aplicação | Transmissão de dados de diagnóstico do MSI 400 através de CANOPEN |
Funções | Módulo de barramento de campo para o MSI 400 para conexão ao CANOPEN |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 25 % |
Tipo | CANopen |
Função | Processo |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Interface de dados |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm |
Peso líquido | 150 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 20 |
Certificações | c UL US |
Resistência a vibrações | 5 ... 150 Hz |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
Resistência a choques, choque permanente | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Resistência a choques, choque único | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Número da pauta aduaneira | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242208 |
ECLASS 8.0 | 27242208 |
ECLASS 9.0 | 27242208 |
ECLASS 10.0 | 27242208 |
ECLASS 11.0 | 27242208 |
ECLASS 12.0 | 27242208 |
ECLASS 13.0 | 27242208 |
ECLASS 14.0 | 27242208 |
ECLASS 15.0 | 27242208 |
ETIM 5.0 | EC001423 |
ETIM 6.0 | EC001423 |
ETIM 7.0 | EC001423 |
ETIM 8.0 | EC001423 |
ETIM 9.0 | EC001423 |
ETIM 10.0 | EC001423 |