MSI-EM202-4RO
Módulo de saída seguro
Série | MSI-EM |
Aplicação | Monitoramento de funções de segurança |
Número de I/Os seguras | 4 relés OUT |
Funções | Expansão em 4 saídas de relé Monitoramento de todas as funções orientadas à segurança em máquinas e instalações Módulo de expansão para o controlador de segurança programável MSI 200 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 0,00000000003 por hora |
PFHD | 3E-11 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
B10d com DC13 (carga indutiva) | 780.000 quantidade de ciclos |
B10d com AC15 (carga indutiva) | 1.960.000 quantidade de ciclos |
Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Categoria de sobretensão | III |
Número de saídas de sinalização | 4 Unid. |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 4 Unid. |
Indicação de status | 2 LEDs (verde, vermelho) |
Corrente limite de serviço contínuo | 4 A |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tipo de tensão | CA/CC, CC |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Tensão nominal | 24 V CC, (A1/A2) |
Corrente limite de serviço contínuo | 50 mA |
Período de inicialização | 10.000 ms |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Conexão com o dispositivo Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
Número de polos | 16 polos |
Função | Interface de comunicação interna |
Tipo de conexão | Trilhos de montagem tipo DIN TBUS |
Seções transversais de conexão | 0,2 a 1,5 mm² |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Poliamida (PA) reforçada |
Peso líquido | 180 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Vida útil mecânica | 100.000.000 ciclos de atuação |
Temperatura ambiente, operação | -5 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 20 (caixa) |
Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |