MSI-EM201-8I4IO
Módulo I/O seguro
Série | MSI-EM |
Aplicação | Monitoramento de funções de segurança |
Número de I/Os seguras | 8 IN, 4 I/O programáveis |
Funções | Expansão em 8 entradas seguras e 4 canais seguros de parametrização livre – opcionalmente entradas ou saídas seguras (OSSDs) Monitoramento de todas as funções orientadas à segurança em máquinas e instalações Módulo de expansão para o controlador de segurança programável MSI 200 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 0,0000000016 por hora |
PFHD | 1,6E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Categoria de sobretensão | III |
Monitor de diagnóstico | 2 LEDs (verde, vermelho) |
Tempo de reação máx. | 30 ms |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2) |
Consumo de corrente típ. com UN (A1/A2) | 100 mA |
Autonomia de funcionamento em caso de quedas de tensão | 20 ms |
Número de entradas seguras | 12 Unid., (até SIL 3 / IEC 62061) |
Indicação de status | 1 LED (verde) por entrada |
Tensão nominal UN | 24 V CC |
Consumo de corrente típ. com UN | 4 mA |
Nível de sinal com «0», máx. | 5 V |
Nível de sinal com «1», mín. | 11 V |
Número de saídas a semicondutores seguras | 4 Unid., (Cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) no caso de parametrização das 4 entradas/saídas como saídas |
Número de saídas de relógio/sinalização | 2 Unid., Dependendo da configuração, utilizável como saída de ciclo ou de sinalização |
Tensão nominal | 24 V CC, -15 ... 10 % |
Indicação de status | 1 LED (verde) por saída |
Corrente limite de serviço contínuo | 0,5 A |
Tensão nominal | 24 V CC |
Corrente limite de serviço contínuo | 50 mA |
Tensão nominal | 24 V CC |
Corrente limite de serviço contínuo | 50 mA |
Período de inicialização | 10.000 ms |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Conexão com o dispositivo Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 16 polos |
Função | Interface de comunicação interna |
Tipo de conexão | Trilhos de montagem tipo DIN TBUS |
Seções transversais de conexão | 0,2 a 2,5 mm² |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Poliamida (PA) reforçada |
Peso líquido | 180 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Temperatura ambiente, operação | -5 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 20 (caixa) |
Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |