MSI-EM-IO84NP-03
Módulo I/O não seguro
Série | MSI-EM |
Tipo | Módulo I/O não seguro |
Aplicação | Processamento de sinais não seguros |
Número de I/Os seguras | 4 IN, 4 OUT, 4 I/O programáveis |
Funções | Expansão em 4 entradas não seguras, 4 saídas não seguras e 4 I/Os não seguros de parametrização livre (OSSDs) Módulo de expansão não seguro para o controlador de segurança configurável MSI 400 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 25 % |
Consumo, máx. | 0,5 W |
Tensão nominal UN | 24 V |
Número de saídas | 4 Unid. |
Quantidade de entradas/saídas configuráveis | 4 Unid. |
Tipo da saída digital | Transístor |
Proteção contra curto-circuito, saídas | Sim |
Tensão mín. admissível na saída | 16,2 V |
Tensão máx. admissível na saída | 30 V |
Corrente total de saída, máx. | 4 A |
Corrente nominal de saída, por saída, máx. | 0,5 A |
Número de entradas | 4 Unid. |
Tensão admissível na entrada | 30 V |
Corrente de entrada com sinal 1 | 3 mA |
Tipo | Barramento interno (SBUS+) |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
Número de polos | 16 polos |
Seções transversais de conexão | 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,2 até 1,5 mm², fio 2 x 0,25 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira (crimpagem trapezoidal) |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm |
Peso líquido | 180 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 40 (carcaça) |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Resistência a vibrações | 5 ... 150 Hz |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
Resistência a choques, choque único | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Número da pauta aduaneira | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |