MSI-EM-IO84-03

Módulo I/O seguro

Número de produto: 50132991

Icon Icon
Série MSI-EM
Tipo Módulo I/O seguro
Aplicação Monitoramento de funções de segurança
Número de I/Os seguras 8 IN, 4 OUT
Funções Expansão em 8 entradas seguras e 4 saídas seguras (OSSDs)
Módulo de expansão para o controlador de segurança configurável MSI 400
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -30 ... 25 %
Consumo, máx. 1,1 W
Número de saídas 4 Unid.
Tipo da saída digital Transístor
Proteção contra curto-circuito, saídas Sim
Tensão mín. admissível na saída 16,8 V
Tensão máx. admissível na saída 30 V
Corrente de saída 4 A
Número de entradas 8 Unid.
Tensão admissível na entrada 30 V
Corrente de entrada com sinal 1 8 mA
Tipo Barramento interno (SBUS+)
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação
2 x 0,2 até 1,5 mm², fio
2 x 0,25 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira (crimpagem trapezoidal)
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm
Peso líquido 180 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Temperatura ambiente, operação -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 10 ... 95 %
Grau de proteção IP 20 (bornes)
IP 40 (carcaça)
Classe de proteção III
Certificações TÜV Rheinland
c UL US
Resistência a vibrações 5 ... 500 Hz
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Resistência a choques, choque permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistência a choques, choque único 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Número da pauta aduaneira 85364900
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual do usuário - Hardware MSI 400 - pdf
Manual do usuário - Software MSI.designer - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf