MSI-DT30B-01
Relé de segurança
Série | MSI-DT |
Aplicação | Proteções mecânicas móveis, dispositivos de proteção sem contato para a parada controlada (categoria de parada 0 e 1 conforme IEC 60204) |
Funções | Desligamento retardado (STOPP1) Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Monitoramento de circuitos cruzados Operação com um ou dois canais |
Rearme | Automático Manualmente |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 124 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,8E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Categoria STOP | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d com DC13 (carga indutiva) | 400.000 quantidade de ciclos |
B10d com AC15 (carga indutiva) | 400.000 quantidade de ciclos |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito |
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. | 6 A |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
Consumo, máx. | 1,8 W, A 24 V mais carga de saída |
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos | 2 Unid. |
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos | 2 Unid. |
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos | 0 Unid. |
Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação | 6 A |
Versão da função de chaveamento das entradas | Contato reversível |
Tensão de saída nominal CC | 24 V |
Tensão admissível na entrada | 30 V |
Tempo admissível de pulso de teste tTP | 1 ms |
Tempo de desenergização tR, contatos com retardo (tolerância) | 0,1 s ... 30 s ± 40 % |
Retardo na desenergização | 20 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 16 polos |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio 1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Poliamida (PA) reforçada |
Peso líquido | 231 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Vida útil mecânica | 100.000.000 ciclos de atuação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 40 (carcaça) |
Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |