MSI-CM52B-02
Relé de segurança
Série | MSI-CM |
Aplicação | Expansão de contatos para relés de segurança e controladores de segurança |
Funções | Circuito de realimentação para integração de EDM Operação com um ou dois canais |
Rearme | Automático |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 262 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1E-10 por hora |
PFHD, nop = 8766 | 0,000000000102 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Categoria STOP | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d com AC15 (carga indutiva) | 230.000 quantidade de ciclos |
Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. | 6 A |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
Consumo, máx. | 1,7 W, A 24 V mais carga de saída |
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos | 5 Unid. |
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos | 0 Unid. |
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos | 1 Unid. |
Retardo na desenergização | 20 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
Número de polos | 16 polos |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio 1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Poliamida (PA) reforçada |
Material de contato elétrico | AgSnO2, banhado a ouro |
Peso líquido | 231 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Vida útil mecânica | 100.000.000 ciclos de atuação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 40 (carcaça) |
Certificações | TÜV Rheinland UL c UL |
Número da pauta aduaneira | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |