MSI-CM52B-01

Relé de segurança

Número de produto: 547933

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MSI-SR-CM43-01
Relés de segurança
Número de artigo: 50133026
  • Aplicação: Dispositivo de expansão para relés de segurança
  • Rearme: Automático
  • Tipo de borne: Borne parafusável
  • Funções: Monitoramento de interruptores de aproximação
Número de artigo: 50133026
Série MSI-CM
Aplicação Expansão de contatos para relés de segurança e controladores de segurança
Funções Circuito de realimentação para integração de EDM
Operação com um ou dois canais
Rearme Automático
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 262 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-10 por hora
PFHD, nop = 8766 0,000000000102 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Categoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
B10d com AC15 (carga indutiva) 230.000 quantidade de ciclos
Proteção do circuito Proteção contra sobretensão
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. 6 A
Tensão de alimentação UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consumo, máx. 1,7 W, A 24 V mais carga de saída
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos 5 Unid.
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos 0 Unid.
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos 1 Unid.
Retardo na desenergização 20 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio
1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Poliamida (PA) reforçada
Material de contato elétrico AgSnO2, banhado a ouro
Peso líquido 231 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Vida útil mecânica 100.000.000 ciclos de atuação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 20 (bornes)
IP 40 (carcaça)
Certificações TÜV Rheinland
UL
c UL
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf