MSI 430-01
Controlador de segurança
Série | MSI 430 |
Tipo | Controlador de segurança |
Aplicação | Monitoramento de funções de segurança |
Número de I/Os seguras | 16 IN, 4 OUT, 4 I/O programáveis |
Funções | 3 Protocolos Industrial Ethernet on-board: PROFINET, EtherNet IP, Modbus TCP 4 I/O seguras configuráveis (via software) 24 I/O seguras 40 blocos funcionais certificados Até 300 módulos funcionais em um projeto Configuração via mini USB ou Ethernet (TCP/IP) Controlador de segurança modular expansível Corrente de chaveamento 4A em cada saída Expansível com até 12 módulos I/O Livremente configurável com MSI.designer (livre de licença) Memória do programa em formato de cartão SD (512 MB) Transmissão de dados de diagnóstico através de gateways de fieldbus externos |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Até incl. e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,3E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 25 % |
Consumo, máx. | 3,3 W |
Número de saídas | 4 Unid. |
Quantidade de entradas/saídas configuráveis | 4 Unid. |
Tipo da saída digital | Transístor |
Proteção contra curto-circuito, saídas | Sim |
Corrente nominal de saída, por saída, máx. | ≤ 12 A / 8 ms |
Número de entradas | 16 Unid. |
Tensão admissível na entrada | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
Corrente de entrada com sinal 1 | HIGH: típ. 2,3mA / máx. 6mA LOW: < 2 |
Tipo | Ethernet, USB |
Função | Configuração/ Parametrização via software |
Protocolo Ethernet | EtherNet IP Modbus TCP PROFINET TCP/IP |
Função | Configuração/ Parametrização via software |
Número de conexões | 3 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 32 polos |
Função | Interface de configuração |
Tipo de conexão | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Mini-A |
Função | Interface de configuração |
Tipo de conexão | RJ45 |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio 1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação 1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira 2 x 0,2 a 1,0 mm², fio 2 x 0,2 até 1,0 mm², cabo de ligação 2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira |
Dimensões (L x A x C) | 45 mm x 96,5 mm x 121 mm |
Peso líquido | 290 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 20 |
Classe de proteção | III |
Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
Resistência a vibrações | 5 ... 150 Hz |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
Resistência a choques, choque permanente | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Resistência a choques, choque único | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Número da pauta aduaneira | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ECLASS 15.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 10.0 | EC002538 |