MSI 420.TMC-03

Controlador de segurança

Número de produto: 50142625

Icon Icon
Série MSI 420
Tipo Controlador de segurança
Aplicação TMC 66 Legacy
Funções Controlador de segurança pré-configurado para uso como substituto TMC66. Aviso: o sistema não foi projetado para a conexão de um sinal de muting do CLP.
Funcionalidade do software conforme ISO 13849-1 (SRASW).
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1, Tempo de resposta do sistema: 35,6 ms
PFHD 4,3E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -30 ... 25 %
Consumo, máx. 3,3 W
Número de saídas 8 Unid.
Número máx. de saídas digitais integradas 8 Unid.
Tipo da saída digital Transístor
Proteção contra curto-circuito, saídas Sim
Tensão mín. admissível na saída 16,2 V
Tensão máx. admissível na saída 30 V
Corrente de saída 4 A
Número de entradas 16 Unid.
Tensão admissível na entrada 30 V
Tensão nominal de alimentação máx. com CC 30 V
Tensão nominal de alimentação mín. com CC 15,6 V
Corrente de entrada com sinal 1 2,3 mA
Tipo Barramento interno (SBUS+)
Tipo Ethernet, USB
Função Configuração/ Parametrização via software
Função Configuração/ Parametrização via software
Número de conexões 3 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 22 polos
Função Interface de configuração
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-A
Função Interface de configuração
Tipo de conexão RJ45
Seções transversais de conexão 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação
2 x 0,2 até 1,5 mm², fio
2 x 0,25 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira (crimpagem trapezoidal)
Dimensões (L x A x C) 45 mm x 107 mm x 121 mm
Peso líquido 290 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Temperatura ambiente, operação -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 10 ... 95 %
Grau de proteção IP 20
Classe de proteção III
Certificações TÜV Rheinland
c UL US
Resistência a vibrações 5 ... 150 Hz
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Resistência a choques, choque permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistência a choques, choque único 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Número da pauta aduaneira 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de diagnóstico/configuração - MSI.designer V 2.5.3 (64 bit) - zip
Software de diagnóstico/configuração - MSI.designer V 2.5.3 (32 bit) - zip
Bula - MSI 400 - pdf
Manual de instruções - MSI 420.TMC-03 - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf