MSI 420-01

Controlador de segurança

Número de produto: 50132986

Icon Icon Icon
Série MSI 420
Tipo Controlador de segurança
Aplicação Monitoramento de funções de segurança
Número de I/Os seguras 16 IN, 4 OUT, 4 I/O programáveis
Funções 4 I/O seguras configuráveis (via software)
24 I/O seguras
40 blocos funcionais certificados
Até 300 módulos funcionais em um projeto
Configuração via mini USB ou Ethernet (TCP/IP)
Controlador de segurança modular expansível
Corrente de chaveamento 4A em cada saída
Expansível com até 12 módulos I/O
Livremente configurável com MSI.designer (livre de licença)
Memória do programa em formato de cartão SD (512 MB)
Transmissão de dados de diagnóstico através de gateways de fieldbus externos
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Até incl. e, EN ISO 13849-1
PFHD 4,3E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -30 ... 25 %
Consumo, máx. 3,3 W
Número de saídas 4 Unid.
Quantidade de entradas/saídas configuráveis 4 Unid.
Tipo da saída digital Transístor
Proteção contra curto-circuito, saídas Sim
Corrente nominal de saída, por saída, máx. ≤ 12 A / 8 ms
Número de entradas 16 Unid.
Tensão admissível na entrada HIGH: 13 … 30 V
LOW: -5 … +5 V
Corrente de entrada com sinal 1 HIGH: típ. 2,3mA / máx. 6mA
LOW: < 2
Tipo Ethernet, USB
Função Configuração/ Parametrização via software
Protocolo Ethernet TCP/IP
Função Configuração/ Parametrização via software
Número de conexões 3 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 32 polos
Função Interface de configuração
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-A
Função Interface de configuração
Tipo de conexão RJ45
Seções transversais de conexão 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio
1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação
1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira
2 x 0,2 a 1,0 mm², fio
2 x 0,2 até 1,0 mm², cabo de ligação
2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira
Dimensões (L x A x C) 45 mm x 96,5 mm x 121 mm
Peso líquido 290 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Temperatura ambiente, operação -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 10 ... 95 %
Grau de proteção IP 20
Classe de proteção III
Certificações TÜV Rheinland
c UL US
Resistência a vibrações 5 ... 150 Hz
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Resistência a choques, choque permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistência a choques, choque único 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Número da pauta aduaneira 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de diagnóstico/configuração - MSI.designer V 2.2.1 (64 bit) - zip
Software de diagnóstico/configuração - MSI.designer V 2.2.1 (32 bit) - zip
Software de diagnóstico/configuração - MSI.designer V 2.3.0 (64 bit) - zip
Software de diagnóstico/configuração - MSI.designer V 2.3.0 (32 bit) - zip
Bula - pdf
Manual do usuário - Hardware MSI 400 - pdf
Manual do usuário - Software MSI.designer - pdf
Manual do usuário - Gateways MSI 400 - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf