MSI 410-03
Controlador de segurança
Série | MSI 410 |
Tipo | Controlador de segurança |
Aplicação | Monitoramento de funções de segurança |
Número de I/Os seguras | 20 IN, 4 OUT |
Funções | 24 I/O seguras 40 blocos funcionais certificados Até 300 módulos funcionais em um projeto Configuração via mini USB Controlador de segurança modular expansível Corrente de chaveamento 4A em cada saída Expansível com até 12 módulos I/O Livremente configurável com MSI.designer (livre de licença) Memória do programa em formato de cartão SD (512 MB) Transmissão de dados de diagnóstico através de gateways de fieldbus externos |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Até incl. e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,3E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 25 % |
Consumo, máx. | 3,3 W |
Número de saídas | 4 Unid. |
Quantidade de entradas/saídas configuráveis | 0 Unid. |
Tipo da saída digital | Transístor |
Proteção contra curto-circuito, saídas | Sim |
Corrente nominal de saída, por saída, máx. | ≤ 12 A / 8 ms |
Número de entradas | 20 Unid. |
Tensão admissível na entrada | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
Corrente de entrada com sinal 1 | HIGH: típ. 2,3mA / máx. 6mA LOW: < 2 |
Tipo | USB |
Função | Configuração/ Parametrização via software |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
Número de polos | 31 polos |
Função | Interface de configuração |
Tipo de conexão | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Mini-A |
Seções transversais de conexão | 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,2 até 1,5 mm², fio 2 x 0,25 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira (crimpagem trapezoidal) |
Dimensões (L x A x C) | 45 mm x 107 mm x 121 mm |
Peso líquido | 290 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 20 |
Classe de proteção | III |
Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
Resistência a vibrações | 5 ... 150 Hz |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
Resistência a choques, choque permanente | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Resistência a choques, choque único | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Número da pauta aduaneira | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |