MSI-2HB-01

Relé de segurança

Número de produto: 547956

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MSI-SR-2H21-01
Relés de segurança
Número de artigo: 50133016
  • Aplicação: Unidade de avaliação para dispositivos de comando ...
  • Rearme: Através do acionamento síncrono
  • Tipo de borne: Borne parafusável
  • Funções: Ativação por dois canais (1 contato NA e 1 contato...
Número de artigo: 50133016
Série MSI-2HB
Funções Inicialização/rearme automático
Monitoramento de circuitos cruzados
Monitoramento de simultaneidade do comando bimanual
Monitoramento dos contatores (EDM)
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 70 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 3,8E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Categoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
B10d com DC1 (carga resistiva) 400.000 quantidade de ciclos
B10d com AC1 (carga resistiva) 400.000 quantidade de ciclos
B10d com DC13 (carga indutiva) 400.000 quantidade de ciclos
B10d com AC15 (carga indutiva) 400.000 quantidade de ciclos
B10d, carga reduzida 20.000.000 quantidade de ciclos
Proteção do circuito Fusível na saída de chaveamento, a montante
Frequência máx. de manobra 3600 ciclos de comut./h
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. 3 A
Fusível externo para circuito de alimentação 1 A de ação lenta
Proteção externa dos contatos por cada circuito de corrente 5 A de ação rápida ou 3,15 A de ação lenta
Resistência de linha de entrada admissível, máx. 70 Ω
Tensão de alimentação UB 24 V, -15 ... 10 %
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CA/CC
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Tempo de resposta 20 ms
Período de inicialização 150 ms
Tempo de reativação 50 ms
Retardo na energização 50 ms
Retardo na desenergização 20 ms
Janela de tempo de monitoramento de simultaneidade, máx. 0,5 s
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 0,2 a 2,5 mm²
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 66
Material de contato elétrico AgSnO2, banhado a ouro
Peso líquido 200 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Vida útil mecânica 10.000.000 ciclos de atuação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 55 °C
Grau de proteção IP 20 (bornes)
IP 40 (carcaça)
Classe de proteção II
Certificações TÜV Süd
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf