MSI-2H
Relé de segurança
Série | MSI-2H |
Funções | Inicialização/rearme automático Monitoramento de circuitos cruzados Monitoramento de simultaneidade do comando bimanual Monitoramento estático dos contatores (EDM) |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 70 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3,8E-08 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Categoria STOP | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d com DC1 (carga resistiva) | 400.000 quantidade de ciclos |
B10d com AC1 (carga resistiva) | 400.000 quantidade de ciclos |
B10d com DC13 (carga indutiva) | 400.000 quantidade de ciclos |
B10d com AC15 (carga indutiva) | 400.000 quantidade de ciclos |
B10d, carga reduzida | 20.000.000 quantidade de ciclos |
Proteção do circuito | Fusível na saída de chaveamento, a montante |
Frequência máx. de manobra | 3600 ciclos de comut./h |
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. | 3 A |
Fusível externo para circuito de alimentação | 1 A de ação lenta |
Proteção externa dos contatos por cada circuito de corrente | 5 A de ação rápida ou 3,15 A de ação lenta |
Resistência de linha de entrada admissível, máx. | 70 Ω |
Tensão de alimentação UB | 24 V, -15 ... 10 % |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tipo de tensão | CA/CC |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Tempo de resposta | 20 ms |
Período de inicialização | 150 ms |
Tempo de reativação | 50 ms |
Retardo na energização | 50 ms |
Retardo na desenergização | 20 ms |
Janela de tempo de monitoramento de simultaneidade, máx. | 0,5 s |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 16 polos |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio 1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação 1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira 2 x 0,2 a 1,0 mm², fio 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,5 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira dupla (twin) 2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira |
Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PA 66 |
Material de contato elétrico | AgSnO2, banhado a ouro |
Peso líquido | 200 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Vida útil mecânica | 10.000.000 ciclos de atuação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 55 °C |
Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 40 (carcaça) |
Classe de proteção | II |
Certificações | TÜV Süd |
Número da pauta aduaneira | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |