MS851

Indicador luminoso de muting

Número de produto: 548000

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Indicador luminoso de muting
Número de artigo: 50135453
  • Dimensões (Øx C): 40 mm
Número de artigo: 50135453
Série MS851
Peso líquido 80 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem lateral
Cor da luz Transparente
Tipo de lâmpada Lâmpada E14, 4W/24 V
Grau de proteção IP 54
Certificações CSA
UL
Número da pauta aduaneira 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272