MS 348

Peça de conexão

Número de produto: 50116471

Icon Icon Icon
Adequado para BCL 348i
BPS 348i
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC, (PELV, classe 2)
Tipo PROFINET, PROFINET
Tipo USB 2.0
Número de conexões 4 Unid.
Função PWR / SW IN / OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Interface de serviço
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-B
Função HOST/BUS IN
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 74 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, armazenamento 0 ... 40 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Grau de proteção IP 65, Em caso de conectores aparafusados M12 ou conectores de linha e capas sobrepostas. Torque mínimo de aperto dos parafusos de fixação da tampa de conexão à caixa 1,4 Nm!
Classe de proteção III
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf