MS 342
Capa com conectores
Adequado para | BCL 300i |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC, (PELV, classe 2) |
Tipo | IO-Link, IO-Link |
Tipo | USB 2.0 |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | IO-Link |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de serviço |
Tipo de conexão | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Mini-B |
Função | n.c. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Função | Terra funcional FE |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Peso líquido | 230 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Temperatura ambiente, armazenamento | 0 ... 40 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 65, Em caso de conectores aparafusados M12 ou conectores de linha e capas sobrepostas. Torque mínimo de aperto dos parafusos de fixação da tampa de conexão à caixa 1,4 Nm! |
Classe de proteção | III |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |