MOD-BD-I2/20-O2/40A-24V

Módulo de redundância

Número de produto: 50132594

Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série PBM
Rendimento 99,5%
Categoria de sobretensão III
Corrente de entrada Máx. 2 x 20 A
Número de saídas de sinalização 2 Unid.
Função Contato de relé isento de potencial
Número de conexões 2 Unid.
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 4 polos
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 6 polos
Dimensões (L x A x C) 70 mm x 90 mm x 75 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 160 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 85 °C
Grau de sujidade 2
Grau de proteção IP 20
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85363030
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
Modelo de CAD 3D - zip
Manual de instruções - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf