MMS-A-1000

Sistema de montagem muting

Número de produto: 548800

Série MMS
Adequado para Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes COMPACTplus
Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 330, MLD 530
Tipo de sistema de montagem de muting Lado ativo
Dimensões 1.000 mm
Diâmetro das barras redondas 12 mm
Peso líquido 1.700 g
Número de barras redondas 2 Unid.
Montagem Montagem na coluna de dispositivos
Número da pauta aduaneira 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015