MMS-A-1000-S
Sistema de montagem muting
Série | MMS |
Adequado para | Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes COMPACTplus Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 330, MLD 530 |
Tipo de sistema de montagem de muting | Lado ativo |
Dimensões | 1.000 mm |
Diâmetro das barras redondas | 12 mm |
Peso líquido | 1.580 g |
Número de barras redondas | 4 Unid. |
Montagem | Montagem na coluna de dispositivos |
Número da pauta aduaneira | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ECLASS 12.0 | 27272792 |
ECLASS 13.0 | 27272792 |
ECLASS 14.0 | 27272792 |
ECLASS 15.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |