MLDSET-M2-L

Conj. de sensor de segurança

Número de produto: 66900071

Icon Icon Icon
Versão especial Indicador luminoso de muting integrado
Laser de alinhamento integrado Não
Indicador luminoso de status integrado Não
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Alcance 0,5 ... 6 m
Número de feixes 3 Unid.
Afastamento dos feixes 400 mm
Peso líquido 2.550 g
Tipo de sensores de muting Barreiras de luz retrorreflexivas PRK 25B
Número de sensores de muting 2 Unid.
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - MLD 300, MLD 500 - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf