MLDSET-M2-2T

Conj. de sensor de segurança

Número de produto: 66900040

Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Versão especial Indicador luminoso de muting integrado
Laser de alinhamento integrado Não
Indicador luminoso de status integrado Não
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Alcance 0,5 ... 6 m
Número de feixes 3 Unid.
Afastamento dos feixes 400 mm
Tipo de sensores de muting Barreiras de luz retrorreflexivas PRK 25B
Número de sensores de muting 2 Unid.
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - MLD 300, MLD 500 - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf