MLDSET-M2-1300L
Conj. de sensor de segurança
Série | MLDSET |
Versão especial | Indicador luminoso de muting integrado |
Funções | Conexão alternativa para um segundo sinal de muting Extensão do Muting-Timeout Função de habilitação de muting (Muting-Enable) Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Monitoramento dos contatores (EDM), selecionável |
Laser de alinhamento integrado | Não |
Elemento refletor para laser de alinhamento | Não |
Indicador luminoso de muting integrado | Sim |
Indicador luminoso de status integrado | Sim |
Tipo de muting | Muting sequencial de 2 sensores |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Alcance | 0 ... 6 m |
Número de feixes | 3 Unid. |
Afastamento dos feixes | 400 mm |
Peso líquido | 10.200 g |
Tipo de sensores de muting | Barreiras de luz retrorreflexivas PRK 25C |
Com coluna de dispositivos | Sim |
Número de sensores de muting | 2 Unid. |
Altura da coluna sem base | 1.300 mm |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |